JAJSW11H June 1998 – January 2025 SN54AHCT123A , SN74AHCT123A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| テスト条件 | TA = 25℃ | SN54AHCT123A | SN74AHCT123A | 単位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
| tw | パルス幅 | CLR | 5 | 5 | 5 | ns | |||||
| A または B トリガ | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| trr | パルス再トリガ時間 | Rext = 1 kΩ Cext = 100pF | (1) | 60 | (1) | (1) | ns | ||||
| Rext = 1 kΩ, Cext = 0.01μF | (1) | 1.5 | (1) | (1) | μs | ||||||