JAJSW11H June   1998  – January 2025 SN54AHCT123A , SN74AHCT123A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 タイミング要件
    7. 4.7 スイッチング特性
    8. 4.8 動作特性
    9. 4.9 入力 / 出力タイミング図
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 CMOS シュミット トリガ入力
      2. 6.3.2 TTL 互換 CMOS 入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション インフォメーション
      1. 7.1.1 使用上の注意
      2. 7.1.2 パワーダウンに関する考慮事項
      3. 7.1.3 出力パルス持続時間
      4. 7.1.4 データの再トリガ
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|16
  • J|16
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ SN54AHCT123A SN74AHCT123A 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VOH IOH = -50μA 4.5 V 4.4 4.5 4.4 4.4 V
IOH = -8mA 3.94 3.8 3.8
VOL IOL = 50μA 4.5 V 0.1 0.1 0.1 V
IOL = 8mA 0.36 0.5 0.44
II Rext/ Cext(2) VI = VCC または GND 5.5 V ±0.25 ±2.5 ±2.5 μA
A、B、およびCLR VI = VCC または GND 0V~5.5V ±0.1 ±1(1) ±1
ICC 静止時 VI = VCC または GND、 IO = 0 5.5 V 4 40 40 μA
ICC アクティブ状態(回路ごと) V II = VCC またはGND、Rext / Cext = 0.5V CC 5.5V 560 750 975 975 μA
ΔICC(3) 1 つの入力は 3.4V、その他の入力は VCC または GND 5.5 V 1.35 1.5 1.5 mA
Ci VI = VCC または GND 5 V 1.9 10 10 pF
MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、VCC = 0V で出荷時のテストは行っていません。
このテストは、端子が OFF 状態のときに実行します。
これは、0V や VCC ではなく、規定された TTL 電圧レベルのいずれかにおける各入力の電源電流の増加量です。