JAJSW11H June 1998 – January 2025 SN54AHCT123A , SN74AHCT123A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| SN54AHCT123A | SN74AHCT123A | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||
| VCC | 電源電圧 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | V |
| VIH | High レベル入力電圧 | 2 | 2 | V | ||
| VIL | Low レベル入力電圧 | 0.8 | 0.8 | V | ||
| VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | V |
| VO | 出力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | V |
| IOH | High レベル出力電流 | -8 | -8 | mA | ||
| IOL | Low レベル出力電流 | 8 | 8 | mA | ||
| Rext | 外部タイミング抵抗 | 1k | 1k | Ω | ||
| Δ t/Δ VCC | パワーアップ ランプ レート | 1 | 1 | ms/V | ||
| TA | 自由空気での動作温度 | -55 | 125 | -40 | 85 | ℃ |