JAJSUD3O December   1995  – July 2024 SN54AHCT138 , SN74AHCT138

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 スイッチング特性
    7. 4.7 動作特性
    8. 4.8 代表的特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|16
  • J|16
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ SN54AHCT138 SN74AHCT138 単位
最小値 代表値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VOH IOH = -50 mA 4.5V 4.4 4.5 4.4 4.4 V
IOH = -8 mA 3.94 3.8 3.8
VOL IOL = 50 mA 4.5V 0.1 0.1 0.1 V
IOL = 8 mA 0.36 0.5 0.44
II VI = 5.5 V または GND 0 V~5.5 V ±0.1 ±1(1) ±1 mA
ICC VI = VCC または GND、 IO = 0 5.5 V 4 40 40 mA
ΔICC(2) 1 つの入力は 3.4V、その他の入力は VCC または GND 5.5 V 1.35 1.5 1.5 mA
Ci VI = VCC または GND 5 V 2 10 10 pF
MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、VCC = 0V で出荷時のテストは行っていません。
これは、0V や VCC ではなく、規定された TTL 電圧レベルのいずれかにおける、各入力の電源電流の増加です。