JAJSUD3O December 1995 – July 2024 SN54AHCT138 , SN74AHCT138
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | TA = 25℃ | SN54AHCT138 | SN74AHCT138 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tPLH | A、B、C | 任意の Y | CL = 15pF | 7.6(1) | 10.4(1) | 1(1) | 12(1) | 1 | 12 | ns | |
tPHL | 7.6(1) | 10.4(1) | 1(1) | 12(1) | 1 | 12 | |||||
tPLH | G1 | 任意の Y | CL = 15pF | 6.6(1) | 9.1(1) | 1(1) | 10.5(1) | 1 | 10.5 | ns | |
tPHL | 6.6(1) | 9.1(1) | 1(1) | 10.5(1) | 1 | 10.5 | |||||
tPLH | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 15pF | 7(1) | 9.6(1) | 1(1) | 11(1) | 1 | 11 | ns | |
tPHL | 7(1) | 9.6(1) | 1(1) | 11(1) | 1 | 11 | |||||
tPLH | A、B、C | 任意の Y | CL = 50pF | 8.1 | 11.4 | 1 | 13 | 1 | 13 | ns | |
tPHL | 8.1 | 11.4 | 1 | 13 | 1 | 13 | |||||
tPLH | G1 | 任意の Y | CL = 50pF | 7.1 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 | ns | |
tPHL | 7.1 | 10.1 | 1 | 11.5 | 1 | 11.5 | |||||
tPLH | G2A、G2B | 任意の Y | CL = 50pF | 7.5 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 12 | ns | |
tPHL | 7.5 | 10.6 | 1 | 12 | 1 | 12 |