JAJSUD3O December   1995  – July 2024 SN54AHCT138 , SN74AHCT138

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 スイッチング特性
    7. 4.7 動作特性
    8. 4.8 代表的特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|16
  • J|16
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

’AHCT138 3 ライン入力 8 ライン出力デコーダ / デマルチプレクサは、伝搬遅延時間を極めて短くする必要がある高性能メモリ デコーディングやデータ ルーティングの用途向けに設計されています。高性能メモリ システムでは、このデコーダを使用することにより、システム デコードの影響を最小限にとどめられます。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ (2) 本体サイズ(3)
SNx4AHCT138 RGY (VQFN、16) 4mm × 3.5mm 4mm × 3.5mm
N (PDIP、16) 19.3 mm × 9.4 mm 19.32mm x 6.35mm
D (SOIC、16) 9.9 mm × 6 mm 9.90mm x 3.90mm
NS (SOP、16) 10.2mm × 7.8mm 10.20mm × 5.30mm
DB (SSOP、16) 6.2mm × 7.8mm 6.20mm x 5.30mm
PW (TSSOP、16) 5mm × 6.4mm 5.00mm x 4.40mm
DGV (TVSOP、16) 3.6mm × 6.4mm 3.6mm × 4.4mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます
本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。
SN54AHCT138 SN74AHCT138 論理図 (正論理)論理図 (正論理)