JAJSKW4G December 1982 – December 2020 SN54HC02 , SN74HC02
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | D、DB、N、NS、PW、J、または W | FK | ||
1Y | 1 | 2 | 出力 | チャネル 1、出力 Y |
1A | 2 | 3 | 入力 | チャネル 1、入力 A |
1B | 3 | 4 | 入力 | チャネル 1、入力 B |
2Y | 4 | 6 | 出力 | チャネル 2、出力 Y |
2A | 5 | 8 | 入力 | チャネル 2、入力 A |
2B | 6 | 9 | 入力 | チャネル 2、入力 B |
GND | 7 | 10 | — | グランド |
3A | 8 | 12 | 入力 | チャネル 3、入力 A |
3B | 9 | 13 | 入力 | チャネル 3、入力 B |
3Y | 10 | 14 | 出力 | チャネル 3、出力 Y |
4A | 11 | 16 | 入力 | チャネル 4、入力 A |
4B | 12 | 18 | 入力 | チャネル 4、入力 B |
4Y | 13 | 19 | 出力 | チャネル 4、出力 Y |
VCC | 14 | 20 | — | 正の電源 |
NC | 1、5、7、11、15、17 | — | 内部接続なし |