JAJSKW4G December 1982 – December 2020 SN54HC02 , SN74HC02
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 送信元 | 送信先 | VCC | 自由気流での動作温度 (TA) | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25°C | -40℃~85℃ | ||||||||||
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
tpd | 伝搬遅延 | A または B | Y | 2 V | 45 | 90 | 115 | ns | |||
4.5 V | 9 | 18 | 23 | ||||||||
6 V | 8 | 15 | 20 | ||||||||
tt | 遷移時間 | Y | 2 V | 38 | 75 | 95 | ns | ||||
4.5 V | 8 | 15 | 19 | ||||||||
6 V | 6 | 13 | 16 |