JAJSKW4G December 1982 – December 2020 SN54HC02 , SN74HC02
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC02D | SOIC (14) | 8.65 mm × 3.90 mm |
SN74HC02DB | SSOP (14) | 6.20 mm × 5.30 mm |
SN74HC02N | PDIP (14) | 19.30 mm × 6.40 mm |
SN74HC02NS | SO (14) | 10.20 mm × 5.30 mm |
SN74HC02PW | TSSOP (14) | 5.00 mm × 4.40 mm |
SN54HC02J | CDIP (14) | 19.94 mm × 7.62 mm |
SN54HC02W | CDIP (14) | 9.20 mm × 6.29 mm |
SN54HC02FK | LCCC (20) | 8.89 mm × 8.89 mm |