デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスには、6 つの独立したインバータが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC04D | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
SN74HC04DB | SSOP (14) | 6.50mm × 5.30mm |
SN74HC04N | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
SN74HC04NS | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
SN74HC04PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC04J | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |
SN54HC04W | CFP (14) | 9.20mm × 6.29mm |
SN54HC04FK | LCCC (20) | 8.90mm × 8.90mm |
Changes from Revision G (July 2015) to Revision H (April 2021)
Changes from Revision F (August 2013) to Revision G (July 2015)
Changes from Revision E (October 2010) to Revision F (August 2013)