JAJSNX0I December   1982  – September 2024 SN54HC112 , SN74HC112

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件 #GUID-2EBD0632-9121-4D73-88A3-4D53587EF83D/GUID-D459A9EC-CCFD-4DD4-8D23-57A07F876135
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 タイミング要件
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 動作特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 電源に関する推奨事項
    2. 8.2 レイアウト
      1. 8.2.1 レイアウトのガイドライン
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|16
  • J|16
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件(2)

SN54HC112 SN74HC112 単位
最小値 公称値 最大値 最小値 公称値 最大値
VCC 電源電圧 2 5 6 2 5 6 V
VIH High レベル入力電圧 VCC = 2V 1.5 1.5 V
VCC = 4.5V 3.15 3.15
VCC = 6V 4.2 4.2
VIL Low レベル入力電圧 VCC = 2V 0.5 0.5 V
VCC = 4.5V 1.35 1.35
VCC = 6V 1.8 1.8
VI 入力電圧 0 VCC 0 VCC V
VO 出力電圧 0 VCC 0 VCC V
tt(1) 入力遷移の (立ち上がりと立ち下がり) 時間 VCC = 2V 1000 1000 ns
VCC = 4.5V 500 500
VCC = 6V 400 400
TA 自由空気での動作温度 -55 125 -40 85
このデバイスをスレッショルド領域 (VILmax = 0.5V から VIHmin = 1.5V) で使用すると、誘導されたグランドにより誤った状態になる可能性があり、二重クロックが発生します。tt = 1000ns および VCC = 2V の入力で動作しても、デバイスの損傷はありません。ただし、シフト、カウント、トグルの各動作モードでの CLK 入力の機能は保証されません。
デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、VCC または GND に固定する必要があります。テキサス・インスツルメンツのアプリケーション レポート『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』(文献番号 SCBA004) を参照してください。