JAJSNX0I December 1982 – September 2024 SN54HC112 , SN74HC112
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VCC | TA = 25℃ | SN54HC112 | SN74HC112 | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
fclock | クロック周波数 | 2V | 5 | 3.4 | 4 | MHz | ||||
4.5 V | 25 | 17 | 20 | |||||||
6V | 29 | 20 | 24 | |||||||
tw | パルス幅 | PRE または CLR が Low | 2 V | 100 | 150 | 125 | ns | |||
4.5 V | 20 | 30 | 25 | |||||||
6V | 17 | 25 | 21 | |||||||
CLK が High または Low | 2V | 100 | 150 | 125 | ||||||
4.5V | 20 | 30 | 25 | |||||||
6V | 17 | 25 | 21 | |||||||
tsu | CLK↓前のセットアップ時間 | データ (J、K) | 2V | 100 | 150 | 125 | ns | |||
4.5 V | 20 | 30 | 25 | |||||||
6V | 17 | 25 | 21 | |||||||
PRE または CLR が非アクティブ | 2V | 100 | 150 | 125 | ||||||
4.5V | 20 | 30 | 25 | |||||||
6V | 17 | 25 | 21 | |||||||
th | ホールド時間、CLK ↓ 後のデータ | 2V | 0 | 0 | 0 | ns | ||||
4.5 V | 0 | 0 | 0 | |||||||
6V | 0 | 0 | 0 |