JAJSNX0I December   1982  – September 2024 SN54HC112 , SN74HC112

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件 #GUID-2EBD0632-9121-4D73-88A3-4D53587EF83D/GUID-D459A9EC-CCFD-4DD4-8D23-57A07F876135
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 タイミング要件
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 動作特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 電源に関する推奨事項
    2. 8.2 レイアウト
      1. 8.2.1 レイアウトのガイドライン
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|16
  • J|16
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ SN54HC112 SN74HC112 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VOH VI = VIH または VIL IOH = -20μA 2 V 1.9 1.998 1.9 1.9 V
4.5 V 4.4 4.499 4.4 4.4
6V 5.9 5.999 5.9 5.9
IOH = -4mA 4.5 V 3.98 4.3 3.7 3.84
IOH = -5.2mA 6V 5.48 5.8 5.2 5.34
VOL VI = VIH または VIL IOL = 20μA 2 V 0.002 0.1 0.1 0.1 V
4.5 V 0.001 0.1 0.1 0.1
6V 0.001 0.1 0.1 0.1
IOL = 4mA 4.5 V 0.17 0.26 0.4 0.33
IOL = 5.2mA 6V 0.15 0.26 0.4 0.33
II VI = VCC または 0 6 V ±0.1 ±100 ±1000 ±1000 nA
ICC VI = VCC または 0、 IO = 0 6V 4 80 40 μA
Ci 2V~6V 3 10 10 10 pF