DATA SHEET
SNx4HC138 3 ライン入力 8 ライン出力、デコーダ / デマルチプレクサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 特に高速メモリ・デコーダおよびデータ伝送システム向け
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、最大 ICC:80µA
- tpd = 15ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:1µA (最大値)
- アクティブ LOW の出力 (選択された出力が LOW)
- 3 つのイネーブル入力を備え、カスケード接続やデータ受信を簡素化