JAJSN63G December 1982 – October 2021 SN54HC138 , SN74HC138
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC138 デバイスは、伝搬遅延時間を極めて短くする必要がある、高性能メモリ・デコーディングやデータ・ルーティングの用途に適しています。高性能メモリ・システムでは、このデコーダを使用することにより、システム・デコードの影響を最小限にとどめられます。高速イネーブル回路を使用する高速メモリと組み合わせた場合、このデコーダの遅延時間とメモリのイネーブル時間は、通例、メモリの標準的なアクセス時間を下回ります。すなわち、このデコーダによる実質的なシステム遅延時間は無視できるということです。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC138D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC13DB | SSOP (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC138N | PDIP (16) | 19.32mm × 6.35mm |
SN74HC138NS | SO (16) | 10.20mm × 5.30mm |
SN74HC138PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC138J | CDIP (16) | 21.34mm × 6.92mm |
SN54HC138W | CFP (16) | 10.16mm × 6.73mm |
SN54HC138FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm |
ここに示すピン番号は D、DB、J、N、NS、PW、W の各パッケージのものです。
機能ブロック図