JAJSO33E December 1982 – February 2022 SN54HC139 , SN74HC139
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC139 は、1 個のアクティブ LOW 出力ストローブ G が付いた 2~4 個のデコーダを内蔵しています。1 つのチャネルの出力をストローブ入力でゲートすると、その出力がすべて強制的に HIGH 状態になります。ストローブ入力により出力が無効化されている場合以外は、選択された出力のみが LOW であり、その他のすべての出力は HIGH です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC139D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC139DB | SSOP (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC139N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC139NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC139PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC139J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SNJ54HC139FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
SNJ54HC139W | CFP (16) | 10.16mm × 6.73mm |
示されているピン番号は D、DB、J、N、NS、PW、W のものです