JAJSO33E December 1982 – February 2022 SN54HC139 , SN74HC139
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC (V) | TA = 25°C | SN54HC139 | SN74HC139 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A or B | Y | 2 | 47 | 175 | 255 | 220 | ns | |||
4.5 | 14 | 35 | 51 | 44 | |||||||
6 | 12 | 30 | 44 | 38 | |||||||
G | Y | 2 | 39 | 175 | 255 | 220 | |||||
4.5 | 11 | 35 | 51 | 44 | |||||||
6 | 10 | 30 | 44 | 38 | |||||||
tt | Y | 2 | 38 | 75 | 110 | 95 | ns | ||||
4.5 | 8 | 15 | 22 | 19 | |||||||
6 | 6 | 13 | 19 | 16 |