JAJSO13F December 1982 – February 2022 SN54HC151 , SN74HC151
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデータ・セレクタ / マルチプレクサは、8 つのデータソースのいずれかを選択してフル・バイナリ・デコードを行います。入力を有効化するには、ストローブ (G) 入力を LOW ロジック・レベルにする必要があります。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、標準出力 (Y) は LOW に、反転出力 (W) は HIGH に強制されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54HC151J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SN74HC151D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC151N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC151NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC151PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SNJ54HC151FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
ここに示すピン番号は D、J、N、NS、PW、W の各パッケージのものです。