JAJSO34E December 1982 – February 2022 SN54HC153 , SN74HC153
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC153 は、4 つのデータ源の 1 つを選択するためのフル・バイナリ・デコード機能を備えたデュアル・データ・セレクタ / マルチプレクサです。両方のチャネルは同じアドレス選択入力により制御され、各チャネルは専用のストローブ (G) 入力を備えています。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、それぞれの出力は LOW に強制されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC153D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC153N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC153NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC153PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC153J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SNJ54HC153FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
ピン番号は D、J、N、NS、PW、W の各パッケージのものです。
機能ブロック図