JAJSO34E December 1982 – February 2022 SN54HC153 , SN74HC153
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC (V) | TA = 25°C | SN54HC153 | SN74HC153 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | A or B | Y | 2 | 90 | 150 | 225 | 190 | ns | |||
4.5 | 21 | 30 | 45 | 38 | |||||||
6 | 17 | 26 | 38 | 32 | |||||||
Data (Any C) |
Y | 2 | 73 | 126 | 189 | 158 | |||||
4.5 | 17 | 28 | 42 | 35 | |||||||
6 | 14 | 23 | 35 | 29 | |||||||
G | Y | 2 | 38 | 95 | 150 | 125 | |||||
4.5 | 11 | 19 | 28 | 24 | |||||||
6 | 9 | 16 | 24 | 20 | |||||||
tt | Y | 2 | 20 | 60 | 90 | 75 | ns | ||||
4.5 | 8 | 12 | 18 | 15 | |||||||
6 | 6 | 10 | 15 | 13 |