デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC157 は、2 つのデータ源の 1 つを選択するための 4 つのデータ・セレクタ / マルチプレクサを内蔵しています。すべてのチャネルは、同じアドレス選択 (A/B) 入力とストローブ (G) 入力により制御されます。ストローブ端子に HIGH レベルを印加すると、すべての出力は LOW に強制されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC157D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC157DB | SSOP (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC157N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC157NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC157PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC157J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SNJ54HC157FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
SNJ54HC157W | CFP (16) | 10.16mm × 6.73mm |
ここに示すピン番号は D、DB、J、N、NS、PW、W の各パッケージのものです。
機能ブロック図Changes from Revision D (September 2003) to Revision E (February 2022)