DATA SHEET
SNx4HC175 クリア搭載、クワッド D タイプ・フリップ・フロップ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
- 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、ICC:80µA 以下
- 2 レール出力を備えた 4 つのフリップ・フロップを内蔵
- tpd = 13ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大 1µA