JAJSNY1F January 1996 – June 2022 SN54HC175 , SN74HC175
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップはダイレクト・クリア (CLR) 入力を備えています。’HC175 デバイスは各フリップ・フロップからの相補出力を備えています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54HC175J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SN74HC175D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC175DBR | SSOP (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC175N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC175NSR | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC175PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SNJ54HC175FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
SNJ54HC175W | CFP (16) | 10.16mm × 6.73mm |
ここに示すピン番号は D、DB、J、N、NS、PW、W の各パッケージのものです。
機能ブロック図