JAJSNI9H December   1982  – August 2024 SN54HC240 , SN74HC240

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性
    6. 4.6 スイッチング特性
    7. 4.7 動作特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|20
  • J|20
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件VCCTA = 25℃SN54HC240SN74HC240単位
最小値標準値最大値最小値最大値最小値最大値
VOHVI = VIH または VILIOH = -20 µA2 V1.91.9981.91.9V
4.5 V4.44.4994.44.4
6 V5.95.9995.95.9
IOH = -6 mA4.5 V3.984.33.73.84
IOH = -7.8 mA6 V5.485.85.25.34
VOLVI = VIH または VILIOL = 20µA2 V0.0020.10.10.1V
4.5 V0.0010.10.10.1
6 V0.0010.10.10.1
IOL = 6 mA4.5 V0.170.260.40.33
IOL = 7.8 mA6 V0.150.260.40.33
IIVI = VCC または 06 V±0.1±100±1000±1000nA
IOZVO = VCC または 06 V±0.01±0.5±10±5µA
ICCVI = VCC または 0、IO = 06 V816080µA
Ci2V~6V3101010pF