デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
SNx4HC244 オクタル バッファ / ライン ドライバは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。SNx4HC244 デバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット バッファ / ドライバで構成されています。OE が Low の場合、デバイスは A 入力からの非反転型データを Y 出力に渡します。OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN54HC244 | J (CDIP、20) | 24.38mm × 7.62mm | 24.38mm × 6.92mm |
W (CFP、20) | 13.72mm × 8.13mm | 13.72mm × 6.92mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | 8.89mm × 8.89mm | |
SN74HC244 | DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm × 5.3mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm | |
N (PDIP、20) | 24.33 mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm | |
NS (SOP、20) | 12.6mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.5mm × 4.4mm |
ピン | I/O(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | 1 OE | I | 出力イネーブル |
2 | 1A1 | I | 入力 |
3 | 2Y4 | O | 出力 |
4 | 1A2 | I | 入力 |
5 | 2Y3 | O | 出力 |
6 | 1A3 | I | 入力 |
7 | 2Y2 | O | 出力 |
8 | 1A4 | I | 入力 |
9 | 2Y1 | O | 出力 |
10 | GND | — | グランド |
11 | 2A1 | I | 入力 |
12 | 1Y4 | O | 出力 |
13 | 2A2 | I | 入力 |
14 | 1Y3 | O | 出力 |
15 | 2A3 | I | 入力 |
16 | 1Y2 | O | 出力 |
17 | 2A4 | I | 入力 |
18 | 1Y1 | O | 出力 |
19 | 2 OE | I | 出力イネーブル |
20 | VCC | — | パワー ピン |