デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのオクタル・バス・トランシーバは、データ・バス間の非同期双方向通信用に設計されています。制御機能を実装しているため、外部のタイミング要件は最小限です。
このデバイスを使うと、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送できます。出力イネーブル (OE) 入力を使用すると、バスが実質的に絶縁されるように本デバイスを無効化できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SNx4HC245 | DB (SSOP) (20) | 7.20mm × 5.30mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm | |
N (PDIP、20) | 24.33mm × 6.35mm | |
NS (SO、20) | 12.60mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm |
Changes from Revision E (September 2015) to Revision F (August 2022)