JAJSP42F December 1982 – August 2022 SN54HC245 , SN74HC245
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage | −0.5 | 7 | V | |
IIK | Input clamp current(2) | VI < 0 or VI > VCC | ±20 | mA | |
IOK | Output clamp current(2) | VO < 0 or VO > VCC | ±20 | mA | |
IO | Continuous output current | VO = 0 to VCC | ±35 | mA | |
Continuous current through VCC or GND | ±70 | mA | |||
Tstg | Storage temperature | –65 | 150 | °C | |
TJ | Junction Temperature | 150 | °C |