JAJSOD3C December 1982 – March 2022 SN54HC257 , SN74HC258
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC257 および 258 は、2 つのデータ源の 1 つを選択するための 4 つのデータ・セレクタ / マルチプレクサを内蔵しています。すべてのチャネルは、同じアドレス選択 (A/B) 入力とアクティブ LOW のストローブ (G) 入力により制御されます。G ピンが HIGH レベルになると、すべての出力が強制的に高インピーダンス状態になります。257 は非反転出力であり、258 は反転出力です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC257D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC257N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC257NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC257PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN74HC258D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC258N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC258NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC258PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC257J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SNJ54HC257FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
ここに示すピン番号は D、J、N、NS、PW の各パッケージのものです。