JAJSOJ7F December 1982 – April 2022 SN54HC273 , SN74HC273
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC273 デバイスは、ポジティブ・エッジ・トリガの D タイプ・フリップ・フロップで、アクティブ LOW の直接クリア (CLR ) 入力を備えています。
データ (D) 入力のデータがセットアップ時間の要件と合致していれば、クロック・パルス (CLK) の立ち上がりエッジでデータが Q 出力へ転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、立ち上がりパルスの遷移時間とは直接関係しません。CLK が HIGH レベルまたは LOW レベルのとき、 D 入力は出力に影響を与えません。
部品番号 | パッケージ (ピン数) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54HC273J | CDIP (20) | 24.20mm × 6.92mm |
SN54HC273W | CFP (20) | 13.09mm × 6.92mm |
SN54HC273FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm |
SN74HC273D | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
SN74HC273DB | SSOP (20) | 7.20mm × 5.30mm |
SN74HC273NS | SO (20) | 12.60mm × 5.30mm |
SN74HC273N | PDIP (20) | 24.33mm × 6.35mm |
SN74HC273PW | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |