JAJSLW6F December 1982 – April 2021 SN54HC32 , SN74HC32
PRODUCTION DATA
このデバイスには、4 つの独立した 2 入力 OR ゲートが内蔵されています。各ゲートはブール関数 Y = A + B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC32D | SOIC (14) | 8.70mm × 3.90mm |
SN74HC32DB | SSOP (14) | 6.50mm × 5.30mm |
SN74HC32N | PDIP (14) | 19.30mm × 6.40mm |
SN74HC32NS | SO (14) | 10.20mm × 5.30mm |
SN74HC32PW | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
SN54HC32J | CDIP (14) | 21.30mm × 7.60mm |
SN54HC32W | CFP (14) | 9.20mm × 6.29mm |
SN54HC32FK | LCCC (20) | 8.90mm × 8.90mm |