JAJSOD8E January 1996 – March 2022 SN54HC367 , SN74HC367
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4HC367 は、3 ステート出力のヘキサ・バッファです。本デバイスは、4 つのドライバと 2 つのドライバを持つ 2 つのバンクで構成されており、各バンクは専用の出力イネーブル・ピンで制御されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54HC367J | CDIP (16) | 24.38mm × 6.92mm |
SN74HC367D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
SN74HC367N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
SN74HC367NS | SO (16) | 6.20mm × 5.30mm |
SN74HC367PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |