JAJSNU2F December 1982 – April 2022 SN54HC373 , SN74HC373
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM
(INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | SN54HC373 | SN74HC373 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | D | Q | 2 V | 58 | 150 | 225 | 190 | ns | |||
4.5 V | 15 | 30 | 45 | 38 | |||||||
6 V | 13 | 26 | 38 | 32 | |||||||
LE | Any Q | 2 V | 73 | 175 | 265 | 220 | |||||
4.5 V | 18 | 35 | 53 | 44 | |||||||
6 V | 15 | 30 | 45 | 38 | |||||||
ten | OE | Any Q | 2 V | 65 | 150 | 225 | 190 | ns | |||
4.5 V | 17 | 30 | 45 | 38 | |||||||
6 V | 14 | 26 | 38 | 32 | |||||||
tdis | OE | Any Q | 2 V | 50 | 150 | 225 | 190 | ns | |||
4.5 V | 15 | 30 | 45 | 38 | |||||||
6 V | 13 | 26 | 38 | 32 | |||||||
tt | Any Q | 2 V | 28 | 60 | 90 | 75 | ns | ||||
4.5 V | 8 | 12 | 18 | 15 | |||||||
6 V | 6 | 10 | 15 | 13 |