JAJSNU2G December 1982 – February 2025 SN54HC373 , SN74HC373
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | SN54HC373 | SN74HC373 | 単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
| VOH | VI = VIH または VIL | IOH = -20µA | 2 V | 1.9 | 1.998 | 1.9 | 1.9 | V | |||
| 4.5 V | 4.4 | 4.499 | 4.4 | 4.4 | |||||||
| 6 V | 5.9 | 5.999 | 5.9 | 5.9 | |||||||
| IOH = -6mA | 4.5 V | 3.98 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | ||||||
| IOH = -7.8mA | 6 V | 5.48 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | ||||||
| VOL | VI = VIH または VIL | IOL = 20µA | 2 V | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||
| 4.5 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| 6 V | 0.001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| IOL = 6mA | 4.5 V | 0.17 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| IOL = 7.8mA | 6 V | 0.15 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| II | VI = VCC または 0 | 6 V | ±0.1 | ±100 | ±1000 | ±1000 | nA | ||||
| IOZ | VO = VCC または 0 | 6 V | ±0.01 | ±0.5 | ±10 | ±10 | µA | ||||
| ICC | VI = VCC または 0、 | IO = 0 | 6 V | 8 | 160 | 160 | µA | ||||
| Ci | 2V~ 6V | 3 | 10 | 10 | 10 | pF | |||||