JAJSNU2G December 1982 – February 2025 SN54HC373 , SN74HC373
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | 始点 (入力) |
終点 (出力) |
VCC | TA = 25℃ | SN54HC373 | SN74HC373 | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
| tpd | D | Q | 2 V | 58 | 150 | 225 | 225 | ns | |||
| 4.5 V | 15 | 30 | 45 | 45 | |||||||
| 6 V | 13 | 26 | 38 | 38 | |||||||
| LE | 任意の Q | 2 V | 73 | 175 | 265 | 265 | |||||
| 4.5 V | 18 | 35 | 53 | 53 | |||||||
| 6 V | 15 | 30 | 45 | 45 | |||||||
| ten | OE | 任意の Q | 2 V | 65 | 150 | 225 | 225 | ns | |||
| 4.5 V | 17 | 30 | 45 | 45 | |||||||
| 6 V | 14 | 26 | 38 | 38 | |||||||
| tdis | OE | 任意の Q | 2 V | 50 | 150 | 225 | 225 | ns | |||
| 4.5 V | 15 | 30 | 45 | 45 | |||||||
| 6 V | 13 | 26 | 38 | 38 | |||||||
| tt | 任意の Q | 2 V | 28 | 60 | 90 | 90 | ns | ||||
| 4.5 V | 8 | 12 | 18 | 18 | |||||||
| 6 V | 6 | 10 | 15 | 15 | |||||||