JAJSNU2G December 1982 – February 2025 SN54HC373 , SN74HC373
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧範囲 | -0.5 | 7 | V | |
| IIK | 入力クランプ電流(2) | VI < 0 または VI > VCC | ±20 | mA | |
| IOK | 出力クランプ電流(2) | VO < 0 または VO > VCC | ±20 | mA | |
| IO | 連続出力電流 | VO = 0~VCC | ±35 | mA | |
| VCC または GND を通過する連続電流 | ±70 | mA | |||
| TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
| Tstg | 保管温度範囲 | -65 | 150 | ℃ | |