JAJSNU2G December 1982 – February 2025 SN54HC373 , SN74HC373
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらの 8 ビット ラッチは、大きな容量性負荷または比較的低いインピーダンスの負荷の駆動用に設計された 3 ステート出力を備えています。特に、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。
’HC373 デバイスの 8 つのラッチは、トランスペアレント D タイプ ラッチです。ラッチ イネーブル (LE) 入力が HIGH の場合、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。LE を LOW にすると、D 入力で設定されたレベルで Q 出力がラッチされます。
| 部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (2) |
|---|---|---|
| SN74HC373 | DW (SOIC、20) | 12.80mm × 7.50mm |
| DB (SSOP、20) | 7.20mm × 5.30mm | |
| N (PDIP、20) | 25.40mm × 6.35mm | |
| NS (SOP、20) | 15.00mm × 5.30mm | |
| PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 4.40mm | |
| SN54HC373 | J (CDIP、20) | 26.92mm × 6.92mm |
| FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.45mm | |
| W (CFP、20) | 13.72mm × 6.92mm |
論理図 (正論理)