JAJSNU2G December 1982 – February 2025 SN54HC373 , SN74HC373
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| SN54HC373 | SN74HC373 | 単位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 公称値 | 最大値 | 最小値 | 公称値 | 最大値 | ||||
| VCC | 電源電圧 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | V | |
| VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 2 V | 1.5 | 1.5 | V | ||||
| VCC = 4.5 V | 3.15 | 3.15 | |||||||
| VCC = 6 V | 4.2 | 4.2 | |||||||
| VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 2 V | 0.5 | 0.5 | V | ||||
| VCC = 4.5 V | 1.35 | 1.35 | |||||||
| VCC = 6 V | 1.8 | 1.8 | |||||||
| VI | 入力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |||
| VO | 出力電圧 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |||
| ∆t/∆v | 入力遷移の立ち上がり時間と立ち下がり時間 | VCC = 2 V | 1000 | 1000 | ns | ||||
| VCC = 4.5 V | 500 | 500 | |||||||
| VCC = 6 V | 400 | 400 | |||||||
| TA | 自由空気での動作温度 | -55 | 125 | -55 | 125 | ℃ | |||