JAJSNJ0H December 1982 – December 2021 SN54HC574 , SN74HC574
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのオクタル・エッジ・トリガ型 D タイプ・フリップ・フロップは、バス駆動用に特別に設計された 3 ステート出力を備えています。特に、バッファ・レジスタ、I/O ポート、双方向バス・ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74HC574DW | SOIC (20) | 12.80mm × 7.50mm |
SN74HC574DBR | SSOP (20) | 7.20mm × 5.30mm |
SN74HC574N | PDIP (20) | 25.40mm × 6.35mm |
SN74HC574NSR | SO (20) | 15.00mm × 5.30mm |
SN74HC574PW | TSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |
SN54HC574J | CDIP (20) | 26.92mm × 6.92mm |
SNJ54HC574FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.45mm |
SNJ54HC574W | CFP (20) | 13.72mm × 6.92mm |