JAJSN44J December 1982 – October 2021 SN54HC595 , SN74HC595
PRODUCTION DATA
SNx4HC595 には 8 ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。ストレージ・レジスタはパラレル 3 ステート出力を備えています。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に、それぞれ独立したクロックが供給されます。シフト・レジスタはダイレクト・オーバーライディング・クリア (SRCLR) 入力、シリアル (SER) 入力、カスケード用シリアル出力を備えています。出力イネーブル (OE) 入力が HIGH のとき、出力は高インピーダンス状態になります。
| 部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| SN54HC595FK | LCCC (20) | 8.89mm × 8.89mm |
| SN54HC595J | CDIP (16) | 21.34mm × 6.92mm |
| SN74HC595N | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
| SN74HC595D | SOIC (16) | 9.90mm × 3.90mm |
| SN74HC595DW | SOIC (16) | 10.30mm × 7.50mm |
| SN74HC595DB | SSOP (16) | 6.20mm × 5.30mm |
| SN74HC595PW | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |
機能ブロック図