JAJSNH7G March 1984 – July 2022 SN54HCT373 , SN74HCT373
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) |
TO (OUTPUT) |
VCC | TA = 25°C | SN54HCT373 | SN74HCT373 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
tpd | D | Q | 4.5 V | 32 | 52 | 79 | 65 | ns | |||
5.5 V | 27 | 47 | 71 | 59 | |||||||
LE | Any Q | 4.5 V | 38 | 52 | 79 | 65 | |||||
5.5 V | 36 | 47 | 71 | 59 | |||||||
ten | OE | Any Q | 4.5 V | 33 | 52 | 79 | 65 | ns | |||
5.5 V | 28 | 47 | 71 | 59 | |||||||
tr | Any Q | 4.5 V | 18 | 42 | 63 | 53 | ns | ||||
5.5 V | 16 | 38 | 57 | 48 |