JAJSTF4T January 1993 – December 2024 SN54LVC02A , SN74LVC02A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。
デバイスは、ブール関数 Y = A + B すなわち Y = A ⋅ B を正論理で実行します。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。
部品番号 | パッケージ サイズ(1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4LVC02A | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.9mm | |
DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.2mm × 5.3mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.3mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
RGY (VQFN、14) | 3.5mm × 3.5mm | 3.5mm × 3.5mm | |
FK (LCCC、20) | 8.9mm × 8.9mm | 8.89mm × 8.89mm | |
J (CDIP、14) | 19.55mm × 7.9mm | 19.55mm × 6.7mm | |
W (CFP、14) | 9.21mm × 9mm | 9.21mm × 6.28mm |