JAJSUL0Q January 1993 – December 2024 SN54LVC257A , SN74LVC257A
PRODUCTION DATA
この クワッド 2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサは、1.65V~3.6V の VCC で動作するよう
設計されています。
SNx4LVC257A デバイスは、バス構成システムで 4 ビットのデータ ソースからの信号を 4 つの出力データ ラインへ多重化するように設計されています。出力イネーブル (OE) 入力が High ロジック レベルの場合、3 ステート出力はデータ ラインに負荷を印加しません 。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを
使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4LVC257A | BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
D (SOIC、16) | 9.90mm × 6mm | 9.90mm × 3.90mm | |
DB (SSOP、16) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
NS (SOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
RGY (VQFN、16) | 4mm × 3.5mm | 4mm × 3.5mm |