JAJST35W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
fclock | クロック周波数 | VCC = 1.8V または 2.5V | 83 | MHz | ||
tw | パルス幅 | PRE または CLR が Low | VCC = 1.8V ± 0.15V | 4.1 | ns | |
VCC = 2.5V ± 0.2V | 3.3 | |||||
CLK が High または Low | VCC = 1.8V ± 0.15V | 4.1 | ||||
VCC = 2.5V ± 0.2V | 3.3 | |||||
tsu | CLK↑前のセットアップ時間 | データ | VCC = 1.8V ± 0.15V | 3.6 | ns | |
VCC = 2.5V ± 0.2V | 2.3 | |||||
PRE または CLR が非アクティブ | VCC = 1.8V ± 0.15V | 2.7 | ||||
VCC = 2.5V ± 0.2V | 1.9 | |||||
th | ホールド時間、CLK↑後のデータ | VCC = 1.8V または 2.5V | 1 | ns |