JAJST35W January   1993  – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報:SN74LVC74A
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:SN54LVC74A
    7. 5.7  タイミング要件:SN74LVC74A
    8. 5.8  タイミング要件:SN74LVC74A、–40°C から 125°C、–40°C から 85°C
    9. 5.9  スイッチング特性:SN54LVC74A
    10. 5.10 スイッチング特性:SN74LVC74A
    11. 5.11 スイッチング特性:SN74LVC74A、–40°C から 125°C、–40°C から 85°C
    12. 5.12 動作特性
    13. 5.13 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • J|14
  • FK|20
  • W|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

推奨動作条件

(1) を参照
最小値 最大値 単位
VCC 電源電圧 動作 SN54LVC74A 2 3.6 V
SN74LVC74A 1.65 3.6
データ保持のみ 1.5
VIH High レベル入力電圧 VCC = 1.65V~1.95V SN74LVC74A 0.65 × VCC V
VCC = 2.3V~2.7V SN74LVC74A 1.7
VCC = 2.7V から 3.6V 2
VIL Low レベル入力電圧 VCC = 1.65V~1.95V SN74LVC74A 0.35 × VCC V
VCC = 2.3V~2.7V SN74LVC74A 0.7
VCC = 2.7V から 3.6V 0.8
VI 入力電圧 0 5.5 V
VO 出力電圧 0 VCC V
IOH High レベル出力電流 VCC = 1.65 V SN74LVC74A -4 mA
VCC = 2.3 V SN74LVC74A -8
VCC = 2.7 V -12
VCC = 3 V -24
IOL Low レベル出力電流 VCC = 1.65 V SN74LVC74A 4 mA
VCC = 2.3 V SN74LVC74A 8
VCC = 2.7 V 12
VCC = 3 V 24
Δt/Δv 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート 10 ns/V
TA 自由空気での動作温度 SN54LVC74A -55 125
SN74LVC74A -40 125
デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、VCC または GND に固定する必要があります。テキサス・インスツルメンツのアプリケーション レポート『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』(SCBA004) を参照してください。