JAJST35W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fmax | 最大クロック周波数 | — | — | VCC = 2.7 V | 83 | MHz | |
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 100 | ||||||
| tpd | 伝搬 (遅延) 時間 | CLK | Q または Q | VCC = 2.7 V | 6 | ns | |
| VCC = 2.7 V | 1 | 5.2 | |||||
| PRE または CLR | VCC = 3.3V ± 0.3V | 6.4 | |||||
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 1 | 5.4 | |||||