JAJST35W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4LVC74A デバイスは、2 つのポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップを 1 つに統合した便利なデバイスです。
SN54LVC74A は 2.7V~3.6V の VCC で動作するように設計されており、SN74LVC74A は 1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SNx4LVC74A | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.91mm | |
| DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
| NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.20mm × 5.30mm | |
| PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
| RGY (VQFN、14) | 3.50mm × 3.50mm | 3.50mm × 3.50mm | |
| J (CDIP、14) | 19.55mm × 7.9mm | 19.56 mm × 6.67 mm | |
| W (CFP、14) | 9.21mm × 9 mm | 9.21 mm × 5.97 mm | |
| FK (LCCC、20) | 8.9mm × 8.9mm | 8.89 mm × 8.89 mm |
論理図、各フリップ フロップ (正論理)