JAJST35W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧、VCC | -0.5 | 6.5 | V | |
| 入力電圧、VI(2) | -0.5 | 6.5 | V | |
| 出力電圧、VO(2)(3) | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
| 入力クランプ電流、IIK | VI < 0 | -50 | mA | |
| 出力クランプ電流、IOK | VO < 0 | -50 | mA | |
| 連続出力電流、IO | ±50 | mA | ||
| VCC または GND を通過する連続電流 | ±100 | mA | ||
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ | |