JAJST35W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | High レベル出力電圧 | IOH = -100µA | VCC = 1.65V から 3.6V および TA = –55°C から 125°C (SN54LVC74A のみ) | VCC - 0.2 | V | |||
| VCC = 2.7V から 3.6V および TA = –40°C から 125°C (SN74LVC74A のみ) | VCC - 0.2 | |||||||
| IOH = –4 mA, VCC = 1.65 V、また、TA = –40°C から 125°C (SN74LVC74A のみ) | 1.2 | |||||||
| IOH = –8 mA, VCC = 2.3 V、また、TA = –40°C から 125°C (SN74LVC74A のみ) | 1.7 | |||||||
| IOH = -12mA | VCC = 2.7 V | 2.2 | ||||||
| VCC = 3 V | 2.4 | |||||||
| IOH = –24mA、VCC = 3V | 2.2 | |||||||
| VOL | Low レベル出力電圧 | IOL = 100µA | VCC = 1.65 V から 3.6 V、また、TA= –40°C から 125°C (SN74LVC74A のみ) | 0.2 | V | |||
| VCC = 2.7V から 3.6V および TA = –55°C から 125°C (SN54LVC74A のみ) | 0.2 | |||||||
| IOL = 4 mA, VCC = 1.65 V、また、TA = –40°C から 125°C (SN74LVC74A のみ) | 0.45 | |||||||
| IOL = 8 mA, VCC = 2.3 V、また、TA = –40°C から 125°C (SN74LVC74A のみ) | 0.7 | |||||||
| IOL = 12mA、VCC = 2.7V | 0.4 | |||||||
| IOL = 24mA、VCC = 3V | 0.55 | |||||||
| II | 入力電流 | VI = 5.5V または GND、VCC = 3.6V | ±5 | µA | ||||
| ICC | 電源電流 | VI = VCC または GND、IO = 0、VCC = 3.6V | 10 | µA | ||||
| ΔICC | 電源電流の変化 | 1 つの入力は VCC - 0.6V、その他の入力は VCC または GND、VCC = 2.7V から 3.6V | 500 | µA | ||||
| Ci | 入力容量 | VI = VCC または GND、VCC = 3.3V、TA = 25°C | 5 | pF | ||||