JAJSUJ3R January   1993  – August 2024 SN54LVC86A , SN74LVC86A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件、SN54LVC86A
    4. 5.4  推奨動作条件、SN74LVC86A
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  電気的特性、SN54LVC86A
    7. 5.7  電気的特性、SN74LVC86A
    8. 5.8  スイッチング特性、SN54LVC86A
    9. 5.9  スイッチング特性、SN74LVC86A
    10. 5.10 動作特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3.     電源に関する推奨事項
    4. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.3.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 9.1.1 関連リンク
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • FK|20
  • W|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性、SN54LVC86A

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件VCCSN54LVC86A単位
-55~125℃
最小値代表値最大値
VOHIOH = -100µA2.7V~3.6VVCC - 0.2V
IOH = -12mA2.7 V2.2
3 V2.4
IOH = -24 mA3 V2.2
VOLIOL = 100μA2.7V~3.6V0.2V
IOL = 12mA2.7 V0.4
IOL = 24 mA3 V0.55
IIVI = 5.5 V または GND3.6 V±5μA
ICCVI = VCC または GNDIO = 03.6 V10μA
ΔICC1 つの入力は VCC - 0.6V、
その他の入力は VCC または GND
2.7V~3.6V500μA
CiVI = VCC または GND3.3 V5(1)pF
TA = 25℃