JAJSUJ3R January 1993 – August 2024 SN54LVC86A , SN74LVC86A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LVC86A デバイスは、さまざまなバッファ タイプ機能に使用できる高駆動能力のオープン ドレイン CMOS デバイスです。3V で 24mA の駆動電流を生成できるため、複数の出力の駆動に理想的であり、最大 100MHz の高速アプリケーションにも適しています。入力と出力は 5.5V 許容で、最高 5.5V まで、または最低 VCC までの変換が可能です。